My contact person
Vendortec Chile

Avda. Los Pajaritos 3195, Oficina 1410

Edificio Centro Maipú

Maipú – Santiago

+56 - 22 710 58 25

Controlador de motores

Definición de movimientos en segundos sin necesidad de saber programar
dryve D1 de drylin® es un sistema de control en línea para motores de corriente continua, trifásicos, de conmutación eléctrica y bifásicos paso a paso con corrientes máximas de hasta 21 A y 48 V. El sistema de control permite parametrizar los movimientos en cuestión de segundos. Sin necesidad de conocimientos sobre programación. Los actuadores lineales, pórticos de tres ejes, pórticos planos en H, pórticos lineales y robots Delta se ponen en funcionamiento más rápido que nunca.
 
Definición de los movimientos mediante un ordenador, un portátil, una tablet o un móvil
. No hace falta instalar ningún software ni aplicación. Tan solo hay que conectar el sistema de control a un ordenador, tableta o teléfono inteligente y abrir el navegador web. Entonces aparece un servidor web integrado para la entrada de datos. Con la interfaz de usuario, puede definir carreras, posiciones, velocidades y tiempos de ejecución en cuestión de minutos. Todas las funciones son muy intuitivas.

Productos

Número de productos: 2

drylin® D1 dryve for stepper(ST), DC and EC/BLDC motors
  • A wide range of automation tasks by simple parameterisation, no programming necessary
  • For single axes, line, flat, linear and room linear robots and delta robots
  • No software installation or app required
  • Use with PC, tablet or smart phone
  • Stepper (ST), DC and EC/BLDC motors with up to 21A peak currents and 48V
  • Digital inputs/outputs, analogue inputs, CANopen, ModbusTCP (CANopen Gateway) for connection to master control systems such as Siemens or Beckhoff
     
    All relevant documents for D1 dryve:
    Go to download portal

desde / de 450,00 USD/Uni.

Ir a la página de producto
drylin® D3 dryve for direct current motors
  • Simple automation directly using the control system without software and/or PC
  • Operation with limit switch or via power consumption
  • Left/right operation and speed control directly on the housing
  • Option for external switches/joysticks
  • Various modes of operation, such as tip operation and start to finish (semi-automatic)
  • Various adjustable acceleration ramps
  • Power supply via 24V/2.5A
     
    All relevant documents for D3 dryve:
    Go to download portal
     

desde / de 158,00 USD/Uni.

Ir a la página de producto