﻿<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0"><channel><title>igus®</title><description /><item><guid isPermaLink="true">http://www.igus.eu/Press/13967/cojinetes-esfericos-de-plastico-igubal-libres-de-lubricacion-y-mantenimiento-a-p</guid><link>http://www.igus.eu/Press/13967/cojinetes-esfericos-de-plastico-igubal-libres-de-lubricacion-y-mantenimiento-a-p</link><title>Cojinetes esféricos de plástico igubal: libres de lubricación y mantenimiento a pesar de contener metal</title><description>Las bolas esféricas igus libres de lubricación ahora están disponibles con un alojamiento económico de metal

La acumulación considerable de suciedad, polvo o virutas es algo común en los cojinetes de pedestal y cojinetes articulados con soporte. Por tanto, es necesario llevar a cabo una lubricación y un mantenimiento continuos. Con las bolas esféricas inyectadas de igus, los usuarios pueden recurrir a una solución exenta de lubricantes y mantenimiento para sus cojinetes de pedestal metálicos. Ahora, igus ha desarrollado unas bolas esféricas hechas de iglidur J, un plástico técnico específico para alojamientos low cost metálicos. Se montan en cuestión de segundos y están disponibles como una solución completa directamente desde almacén.
</description><pubDate>Thu, 11 Jul 2019 00:00:00 +0200</pubDate></item><item><guid isPermaLink="true">http://www.igus.eu/Press/13966/mucho-movimiento-en-poco-espacio-con-los-nuevos-platos-giratorios-compactos-de-i</guid><link>http://www.igus.eu/Press/13966/mucho-movimiento-en-poco-espacio-con-los-nuevos-platos-giratorios-compactos-de-i</link><title>Mucho movimiento en poco espacio con los nuevos platos giratorios compactos de igus</title><description>Los platos giratorios de la gama PRT-04 están libres de lubricación, reducen un 60% el peso y ocupan un 50% menos

Movimientos giratorios rápidos y aptos para espacios reducidos. Normalmente estos son los requisitos especiales que deben cumplir los platos giratorios para tecnología de automatización, tecnología para escenarios y paneles de control. Para este tipo de aplicaciones compactas, ahora igus ha desarrollado una nueva gama de platos giratorios para cargas medianas. No solo están libres de mantenimiento y son resistentes al desgaste, sino que, además, al utilizarse plásticos técnicos de alto rendimiento ocupan un 50% menos altura de instalación y son un 60% más ligeros, por lo que el usuario ahorra hasta un 20% de los costes.
</description><pubDate>Thu, 04 Jul 2019 00:00:00 +0200</pubDate></item><item><guid isPermaLink="true">http://www.igus.eu/Press/13965/iglidur-q2e-un-mundo-libre-de-lubricacion-para-maquinaria-pesada</guid><link>http://www.igus.eu/Press/13965/iglidur-q2e-un-mundo-libre-de-lubricacion-para-maquinaria-pesada</link><title>iglidur Q2E: Un mundo libre de lubricación para maquinaria pesada</title><description>El nuevo cojinete para cargas extremas resiste hasta 130 MPa en una prueba

A menudo, los cojinetes en maquinaria de construcción, maquinaria agrícola, vehículos utilitarios e instalaciones de alta mar deben hacer frente a condiciones extremas, como las cargas pesadas. Por eso, igus ha perfeccionado su cojinete iglidur Q2E libre de lubricación compuesto de dos elementos: el material Q2, que garantiza una gran resistencia al desgaste comprobada, y un revestimiento de plástico duro que protege el cojinete para entornos duros.
</description><pubDate>Thu, 27 Jun 2019 00:00:00 +0200</pubDate></item><item><guid isPermaLink="true">http://www.igus.eu/Press/13964/un-dispositivo-de-inspeccion-de-alta-mar-escoces-gana-el-premio-manus-de-oro-201</guid><link>http://www.igus.eu/Press/13964/un-dispositivo-de-inspeccion-de-alta-mar-escoces-gana-el-premio-manus-de-oro-201</link><title>Un dispositivo de inspección de alta mar escocés gana el premio manus de oro 2019</title><description>El jurado premió la aplicación hecha a partir de plásticos técnicos para la limpieza y la inspección de tubos bajo el agua.

Un motivo de celebración para la compañía escocesa de ingeniería mecánica ToolTec: su dispositivo de inspección gana el oro en los manus 2019. Por novena vez, igus, el especialista en plásticos para movimiento, entrega este premio por hacer un uso creativo de los plásticos técnicos en la tecnología de cojinetes. El segundo puesto fue para un catamarán flotante y el tercero lo obtuvo un sistema de asistencia que permite que personas con discapacidad puedan conducir un coche.
</description><pubDate>Thu, 20 Jun 2019 00:00:00 +0200</pubDate></item><item><guid isPermaLink="true">http://www.igus.eu/Press/13963/hannover-messe-2019-igus-presents-the-future-of-service-robotics-to-german-chanc</guid><link>http://www.igus.eu/Press/13963/hannover-messe-2019-igus-presents-the-future-of-service-robotics-to-german-chanc</link><title>Hannover Messe 2019: igus presents the future of service robotics to German Chancellor Angela Merkel</title><description>Cost-effective robot arms could, for example, undertake simple household duties

VIP visit at the igus stand: German Federal Chancellor Dr Angela Merkel and Swedish Prime Minister Stefan Löfven visited the stand of the motion plastics specialist igus at this year's Hannover Messe. The main focus of interest: cost-effective "robotics made in Germany".
</description><pubDate>Thu, 13 Jun 2019 00:00:00 +0200</pubDate></item><item><guid isPermaLink="true">http://www.igus.eu/Press/13962/suministro-de-energia-en-cualquier-direccion-con-el-nuevo-modelo-de-e-spool-de-i</guid><link>http://www.igus.eu/Press/13962/suministro-de-energia-en-cualquier-direccion-con-el-nuevo-modelo-de-e-spool-de-i</link><title>Suministro de energía en cualquier dirección con el nuevo modelo de e-spool de igus</title><description>Hasta 21 metros de cables o tubos enrollados de forma segura sin motor

Hacia arriba, hacia abajo o en horizontal sobre una superficie. Con e-spool, el enrollador de cable sin colector, igus ofrece un suministro de energía para diferentes ámbitos de aplicación. Este sistema compacto de accionamiento a resorte guía cables eléctricos, tubos (de aire o líquidos) y cables de fibra óptica de forma segura. Para que los usuarios puedan utilizar este sistema de suministro de energía con recorridos de mayor longitud, igus ha desarrollado un nuevo modelo. Gracias a su diseño optimizado, ahora e-spool permite desplegar cables y tubos de hasta 21 metros sin necesidad de motor.
</description><pubDate>Thu, 06 Jun 2019 00:00:00 +0200</pubDate></item><item><guid isPermaLink="true">http://www.igus.eu/Press/13961/crecimiento-continuo-con-los-plasticos-tecnicos-para-movimiento-igus-aumenta-las</guid><link>http://www.igus.eu/Press/13961/crecimiento-continuo-con-los-plasticos-tecnicos-para-movimiento-igus-aumenta-las</link><title>Crecimiento continuo con los plásticos técnicos para movimiento: igus aumenta las ventas en un 8,5 %</title><description>El especialista en los motion plastics presentará en la feria de Hannover 120 novedades plásticas que mejoran el rendimiento técnico y reducen los costos totales

Configurables online, en cualquier lugar y mediante una tableta; como una pieza duradera con un diseño especial, impresa en 3D o inteligente: los plásticos para movimiento se están convirtiendo en componentes de tecnología punta. En la feria de Hannover de este año, igus mostrará su desarrollo con 120 nuevos productos: desde un cojinete inteligente hasta la primera plataforma online del mundo que reúne proveedores y usuarios de robótica económica.
</description><pubDate>Thu, 30 May 2019 00:00:00 +0200</pubDate></item><item><guid isPermaLink="true">http://www.igus.eu/Press/13960/guiado-seguro-de-cables-en-robots-por-un-precio-economico-con-el-sistema-de-retr</guid><link>http://www.igus.eu/Press/13960/guiado-seguro-de-cables-en-robots-por-un-precio-economico-con-el-sistema-de-retr</link><title>Guiado seguro de cables en robots por un precio económico con el sistema de retracción de igus</title><description>El nuevo sistema de retracción para cadenas portacables garantiza un funcionamiento a prueba de fallos en las fábricas modernas

Los robots de soldadura y remachado de las líneas de producción deben ser rápidos y dinámicos, por lo que es necesario que el guiado de los cables sea seguro y ocupe poco espacio. Esta es la función de las cadenas portacables triflex igus con movimientos tridimensionales. Si se forman en el área de trabajo del robot, los bucles de las cadenas pueden dañar los cables y tubos, así como provocar fallos en la maquinaria. Por esta razón, igus ha desarrollado el nuevo sistema de retracción low cost TR.RSEL. Este guía la cadena portacables en paralelo al robot, lo que garantiza un funcionamiento seguro y a prueba de fallos.
</description><pubDate>Thu, 23 May 2019 00:00:00 +0200</pubDate></item><item><guid isPermaLink="true">http://www.igus.eu/Press/13959/funcionamiento-a-40-oc-como-25-cadenas-portacables-ayudan-a-preparar-los-aviones</guid><link>http://www.igus.eu/Press/13959/funcionamiento-a-40-oc-como-25-cadenas-portacables-ayudan-a-preparar-los-aviones</link><title>Funcionamiento a -40 ºC: cómo 25 cadenas portacables ayudan a preparar los aviones antes de despegar</title><description>Sistema automático de mantenimiento para aviones con un funcionamiento sin fricción gracias a las cadenas portacables e-chain y los cojinetes de pedestal igubal

El deshielo y la limpieza de los aviones son procesos que todavía involucran muchas tareas manuales. Con la finalidad de reducir el tiempo invertido y evitar demoras que provoquen un aumento de los costes, la empresa MSG Production AS ha desarrollado un concepto todo en uno completamente automatizado para descongelar y lavar los aviones. Esta compañía noruega confía plenamente en las ventajas de los motion plastics de igus: las cadenas portacables E2 y E4 para un guiado fiable del cableado y los cojinetes de pedestal igubal para el montaje de las boquillas de limpieza.
</description><pubDate>Thu, 16 May 2019 00:00:00 +0200</pubDate></item><item><guid isPermaLink="true">http://www.igus.eu/Press/13957/cables-ethernet-con-certificacion-cc-link-ie-y-resistentes-a-la-torsion-para-cad</guid><link>http://www.igus.eu/Press/13957/cables-ethernet-con-certificacion-cc-link-ie-y-resistentes-a-la-torsion-para-cad</link><title>Cables Ethernet con certificación CC-Link IE y resistentes a la torsión para cadenas portacables</title><description>Nuevos cables chainflex CAT5e y CAT6 con garantía de vida útil y certificados para el protocolo CC-Link IE

Los cables CAT5e o CAT6 son imprescindibles para implementar la automatización de la Industria 4.0. Ahora igus ha desarrollado dos cables Ethernet con una gran resistencia a la torsión y diseñados para su uso en cadenas portacables: CFBUS.045 y CFBUS.049. Los cables ya han sido probados por institutos independientes y han recibido la certificación CC-Link IE, protocolo líder en Asia, y la aprobación UL de 600 voltios para el mercado estadounidense.
</description><pubDate>Thu, 09 May 2019 00:00:00 +0200</pubDate></item><item><guid isPermaLink="true">http://www.igus.eu/Press/13956/cualquiera-puede-disenar-husillos-con-el-nuevo-configurador-de-igus</guid><link>http://www.igus.eu/Press/13956/cualquiera-puede-disenar-husillos-con-el-nuevo-configurador-de-igus</link><title>Cualquiera puede diseñar husillos con el nuevo configurador de igus</title><description>Diseñe rápidamente su husillo con extremos mecanizados sin necesidad de programas CAD y solicítelo directamente a igus

Encontrar el husillo adecuado normalmente supone mucho tiempo y esfuerzo. Además, se necesitan conocimientos sobre dibujo técnico y un programa CAD. Ahora igus ha desarrollado el único configurador de husillos que permite a los usuarios diseñar rápidamente su husillo con su correspondiente plano sin tener grandes conocimientos técnicos ni un programa CAD. Cualquier persona puede acceder a la mayor tienda online de husillos y diseñar un husillo fabricado individualmente y de larga duración que cumpla con los requisitos de su aplicación.
</description><pubDate>Thu, 02 May 2019 00:00:00 +0200</pubDate></item><item><guid isPermaLink="true">http://www.igus.eu/Press/13988/mueva-altas-cargas-facilmente-con-las-bolas-de-transporte-de-igus-libres-de-lubr</guid><link>http://www.igus.eu/Press/13988/mueva-altas-cargas-facilmente-con-las-bolas-de-transporte-de-igus-libres-de-lubr</link><title>Mueva altas cargas fácilmente con las bolas de transporte de igus libres de lubricación</title><description>Las bolas de transporte de polímeros avanzados para cintas transportadoras garantizan hasta cinco veces más capacidad de carga

Las mesas de bolas transportadoras se utilizan para mover mercancías frágiles o pesadas en diferentes direcciones. Si se equipan con las nuevas bolas de transporte plásticas de igus, se asegura un funcionamiento rápido. Las bolas transportadoras hechas del plástico de alto rendimiento xirodur B180 absorben cargas de hasta 500 N y están libres de lubricación y mantenimiento. En su interior, cuentan con unas bolas de acero inoxidable que proporcionan un funcionamiento silencioso.
</description><pubDate>Thu, 25 Apr 2019 00:00:00 +0200</pubDate></item><item><guid isPermaLink="true">http://www.igus.eu/Press/13987/del-esbozo-a-la-solucion-final-automatizacion-low-cost-con-los-brazos-plasticos-y</guid><link>http://www.igus.eu/Press/13987/del-esbozo-a-la-solucion-final-automatizacion-low-cost-con-los-brazos-plasticos-y</link><title>Del esbozo a la solución final: automatización low cost con los brazos plásticos y el modelo online marketplace de igus</title><description>Los brazos articulados robolink junto con una plataforma digital facilitan los primeros pasos en el mundo de la automatización económica

Una automatización low cost más económica que la de los proveedores de automatización consolidados disponible por unos pocos miles de euros: esto es exactamente lo que desean muchos usuarios. Sin embargo, muchas veces es complicado hacer realidad los deseos: ¿Qué productos puedo combinar? ¿Es una buena solución? ¿Quién puede ayudarme? En la feria de Hannover 2019, igus, el especialista en los motion plastics, presentó dos novedades: una solución robótica semiacabada de 4 o 5 ejes fabricada en plástico y un modelo marketplace online para proveedores y usuarios.
</description><pubDate>Thu, 18 Apr 2019 00:00:00 +0200</pubDate></item><item><guid isPermaLink="true">http://www.igus.eu/Press/13985/nuevos-materiales-en-plancha-deslizantes-resistentes-al-desgaste-y-con-libertad-d</guid><link>http://www.igus.eu/Press/13985/nuevos-materiales-en-plancha-deslizantes-resistentes-al-desgaste-y-con-libertad-d</link><title>Nuevos materiales en plancha: deslizantes, resistentes al desgaste y con libertad de diseño</title><description>Las planchas deslizantes y resistentes al desgaste de la gama iglidur están hechas a partir de plásticos de alto rendimiento y permiten más opciones de diseño

Ahora puede solicitar piezas individuales, duraderas y resistentes al desgaste de forma rápida y fácil. El especialista en los «motion plastics» ofrece este servicio para la gama de materiales en barra entre otras. Con tal de proporcionar soluciones aún más optimizadas tribológicamente, igus presenta cinco plásticos de alto rendimiento, resistentes al desgaste y a la abrasión, disponibles como materiales en plancha. Entre otras propiedades, se caracterizan por ofrecer una gran libertad de diseño.
</description><pubDate>Wed, 03 Apr 2019 00:00:00 +0200</pubDate></item><item><guid isPermaLink="true">http://www.igus.eu/Press/13986/conduccion-al-limite-engranajes-iglidur-resistentes-al-desgaste-en-la-caja-reduc</guid><link>http://www.igus.eu/Press/13986/conduccion-al-limite-engranajes-iglidur-resistentes-al-desgaste-en-la-caja-reduc</link><title>Conducción al límite: engranajes iglidur resistentes al desgaste en la caja reductora de un coche de carreras</title><description>Los engranajes iglidur I6 impresos en 3D participarán en una carrera de coches de la iniciativa «Los jóvenes descubren la tecnología» (Jugend Endeckt Technik - JET)

La electromovilidad es un concepto crucial para el futuro. Para contribuir al crecimiento de un país, es importante despertar en los jóvenes interés por las profesiones científicas y de ingeniería. Con esta finalidad, cada año se celebra el reto JET en la IdeenExpo de Hannover. Los estudiantes deben construir un coche de carreras rápido, resistente y energéticamente eficiente a partir de un coche teledirigido estándar y un presupuesto limitado. Este año, los engranajes 3D de igus resistentes al desgaste y hechos del material plástico iglidur l6 han ayudado a un equipo a llevar a cabo esta tarea.
</description><pubDate>Wed, 03 Apr 2019 00:00:00 +0200</pubDate></item><item><guid isPermaLink="true">http://www.igus.eu/Press/13984/buscamos-soluciones-espectaculares-con-cojinetes-plasticos</guid><link>http://www.igus.eu/Press/13984/buscamos-soluciones-espectaculares-con-cojinetes-plasticos</link><title>Buscamos soluciones espectaculares con cojinetes plásticos</title><description>El premio manus celebra su 9º aniversario. ¡Esperamos su aplicación!

¿Qué tienen en común un exoesqueleto, un brazo manipulador y un proyecto de investigación sobre residuos espaciales? Todas estas aplicaciones están fabricadas con cojinetes plásticos y se proclamaron ganadoras de la pasada edición de los premios manus, certamen organizado por igus cada dos años. Ya se ha dado el pistoletazo de salida para la próxima edición, en la que los ganadores optan a premios de hasta 5.000 €.
</description><pubDate>Wed, 27 Mar 2019 00:00:00 +0100</pubDate></item><item><guid isPermaLink="true">http://www.igus.eu/Press/13983/montaje-facil-y-sujecion-segura-nuevas-bridas-de-fijacion-para-cadenas-portacabl</guid><link>http://www.igus.eu/Press/13983/montaje-facil-y-sujecion-segura-nuevas-bridas-de-fijacion-para-cadenas-portacabl</link><title>Montaje fácil y sujeción segura: nuevas bridas de fijación para cadenas portacables e-chain en robots colaborativos</title><description>Las nuevas bridas para cadenas portacables triflex R garantizan una interacción segura entre robots y humanos

La seguridad es un aspecto de vital importancia en las tareas industriales en las que humanos y robots trabajan conjuntamente. Por este motivo, para suministrar datos y energía a los cobots y robots industriales se utilizan cadenas portacables triflex R con varios grados de libertad. Para fijar estos sistemas de suministro de forma fácil e incrementar la seguridad laboral, igus ha desarrollado una nueva gama de bridas de fijación hechas de plástico que se instalan con rapidez y minimizan el riesgo de sufrir lesiones gracias a su diseño con bordes redondeados. que se instalan con rapidez y minimizan el riesgo de sufrir lesiones gracias a su diseño con bordes redondeados.
</description><pubDate>Wed, 20 Mar 2019 00:00:00 +0100</pubDate></item><item><guid isPermaLink="true">http://www.igus.eu/Press/13982/mas-silencioso-mas-resistente-y-mas-rapido-de-llenar-nuevo-modelo-estandar-de-ig</guid><link>http://www.igus.eu/Press/13982/mas-silencioso-mas-resistente-y-mas-rapido-de-llenar-nuevo-modelo-estandar-de-ig</link><title>Más silencioso, más resistente y más rápido de llenar: nuevo modelo estándar de igus para cadenas pequeñas y medianas</title><description>La serie E2.1 reduce 10 dB de ruido y un 50 % del tiempo de montaje

La nueva gama E2.1, anteriormente disponible tan solo para cadenas especiales de coste elevado, se ha convertido en un modelo estándar de igus. Se caracteriza por una larga vida útil, un funcionamiento muy silencioso y un llenado fácil en cuestión de segundos. Todo esto reduce el tiempo de instalación a la mitad. Al mismo tiempo, la nueva serie de cadenas portacable-chain para cargas medias casa con las necesidades de la máquina, no al revés. En un futuro, los usuarios podrán escoger la cadena o el tubo portacables ideal para un guiado seguro entre más de 850 opciones.
</description><pubDate>Wed, 13 Mar 2019 00:00:00 +0100</pubDate></item><item><guid isPermaLink="true">http://www.igus.eu/Press/13981/guiado-seguro-de-tubos-hidraulicos-en-los-espacios-mas-reducidos-con-la-cadena-h</guid><link>http://www.igus.eu/Press/13981/guiado-seguro-de-tubos-hidraulicos-en-los-espacios-mas-reducidos-con-la-cadena-h</link><title>Guiado seguro de tubos hidráulicos en los espacios más reducidos con la cadena hidráulica E2 de igus</title><description>La nueva cadena portacables reduce los intervalos de mantenimiento de la maquinaria de construcción y las grúas móviles

Con la nueva cadena hidráulica E2 es posible suministrar energía y otros medios a estabilizadores de grúas con los espacios de instalación más reducidos. Además de ser fuerte, compacta y fácil de instalar, esta cadena de igus permite el guiado de dos tubos hidráulicos además de los cables de potencia y de mando. La cadena hidráulica E2 es una solución perfecta para la ingeniería mecánica especial y su uso reduce significativamente los costes de mantenimiento y las paradas no planificadas.
</description><pubDate>Wed, 06 Mar 2019 00:00:00 +0100</pubDate></item><item><guid isPermaLink="true">http://www.igus.eu/Press/13980/intercambio-de-datos-rapido-y-fiable-con-el-nuevo-cable-de-bus-can-de-igus</guid><link>http://www.igus.eu/Press/13980/intercambio-de-datos-rapido-y-fiable-con-el-nuevo-cable-de-bus-can-de-igus</link><title>Intercambio de datos rápido y fiable con el nuevo cable de bus CAN de igus</title><description>Nuevo cable chainflex para sistemas CAN, aprobado para el mercado ruso y con un revestimiento exterior en PVC o PUR

Los sistemas de bus cada vez se utilizan más en automatización, ya que garantizan un intercambio de información rápido y fiable, ahorran espacio y reducen los costes. Para poder ofrecer estas propiedades, igus ha desarrollado un nuevo cable de bus CAN para cadenas portacables en aplicaciones con dinámicas altas, por ejemplo, en máquinas herramienta. Este cable está disponible con un revestimiento exterior en PVC (muy resistente a la abrasión) o en PUR (muy resistente al aceite). Ambas versiones disponen de las aprobaciones EAC y CTP, hecho que facilita las relaciones comerciales con el mercado ruso.
</description><pubDate>Wed, 27 Feb 2019 00:00:00 +0100</pubDate></item><item><guid isPermaLink="true">http://www.igus.eu/Press/13501/componentes-especiales-hechos-a-medida-de-forma-aun-mas-rapida-igus-triplica-la-c</guid><link>http://www.igus.eu/Press/13501/componentes-especiales-hechos-a-medida-de-forma-aun-mas-rapida-igus-triplica-la-c</link><title>Componentes especiales hechos a medida de forma aún más rápida: igus triplica la capacidad de producción del servicio de impresión en 3D</title><description>La incorporación de nuevas impresoras de sinterización láser aumenta la capacidad de impresión en 3D de piezas duraderas y resistentes al desgaste
&lt;br&gt;&lt;br&gt;
La demanda de soluciones especiales hechas a medida aumenta constantemente; sobre todo las de igus, el especialista en los «motion plastics». Cada vez más clientes optan por el servicio de impresión en 3D de piezas duraderas y fabricadas en plásticos técnicos resistentes al desgaste. Pueden solicitarse piezas de recambio con un corto plazo de entrega, prototipos o lotes pequeños de componentes libres de lubricación. Para cumplir con la demanda, el especialista en plásticos, cuya oficina central se encuentra en Colonia, ha triplicado su capacidad de impresión en 3D mediante sinterizado láser.
</description><pubDate>Wed, 02 Jan 2019 00:00:00 +0100</pubDate></item><item><guid isPermaLink="true">http://www.igus.eu/Press/13383/una-nueva-forma-de-inteligencia-el-plato-giratorio-prt-w-de-igus-facilita-la-mon</guid><link>http://www.igus.eu/Press/13383/una-nueva-forma-de-inteligencia-el-plato-giratorio-prt-w-de-igus-facilita-la-mon</link><title>Una nueva forma de inteligencia: el plato giratorio PRT.W de igus facilita la monitorización de su máquina</title><description>El plato giratorio inteligente PRT.W fabricado con elementos deslizantes de plástico completa la gama de productos isense para un mantenimiento predictivo
&lt;br&gt;&lt;br&gt;
Los platos giratorios sin lubricación ni mantenimiento y fabricados en plástico técnico de igus son adecuados para instalaciones que requieren una alta fiabilidad. igus ha desarrollado dentro de la familia de productos isense el plato giratorio inteligente PRT.W que evita fallos y paradas no planificadas en su maquinaria. Esta solución dispone de un sensor que mide el desgaste del cojinete e informa al usuario cuando debe sustituirse. Con el plato giratorio «inteligente», igus amplia la serie de productos isense que pretenden reducir las paradas no planificadas mediante un mantenimiento predictivo.
</description><pubDate>Wed, 16 May 2018 00:00:00 +0200</pubDate></item><item><guid isPermaLink="true">http://www.igus.eu/Press/6625/igus-presents-maintenance-free-systems-for-the-packaging-industry</guid><link>http://www.igus.eu/Press/6625/igus-presents-maintenance-free-systems-for-the-packaging-industry</link><title>igus presents maintenance-free systems for the packaging industry</title><description>&lt;strong&gt;The plastics expert igus offers products for cost-effective and zero-maintenance options for packaging machinery design

igus presents a wide range of innovative products – ranging from food grade tribo tape to fully harnessed energy chain systems. These are specifically developed for the stringent demands of the industry.&lt;/strong&gt;
</description><pubDate>Thu, 08 May 2014 00:00:00 +0200</pubDate></item><item><guid isPermaLink="true">http://www.igus.eu/Press/2602/automatizacion-verde</guid><link>http://www.igus.eu/Press/2602/automatizacion-verde</link><title>Automatización verde</title><description /><pubDate>Tue, 01 Nov 2011 00:00:00 +0100</pubDate></item><item><guid isPermaLink="true">http://www.igus.eu/Press/2626/cadenas-portacables-esd-atex-disponibles-desde-stock</guid><link>http://www.igus.eu/Press/2626/cadenas-portacables-esd-atex-disponibles-desde-stock</link><title>Cadenas portacables ESD/ATEX disponibles desde stock</title><pubDate>Tue, 01 Nov 2011 00:00:00 +0100</pubDate></item><item><guid isPermaLink="true">http://www.igus.eu/Press/2632/hermeticos-y-destapables</guid><link>http://www.igus.eu/Press/2632/hermeticos-y-destapables</link><title>Herméticos y destapables</title><pubDate>Tue, 01 Nov 2011 00:00:00 +0100</pubDate></item><item><guid isPermaLink="true">http://www.igus.eu/Press/2556/aplicaciones-de-robots-multiaxiales</guid><link>http://www.igus.eu/Press/2556/aplicaciones-de-robots-multiaxiales</link><title>Aplicaciones de robots multiaxiales</title><pubDate>Sat, 01 Oct 2011 00:00:00 +0200</pubDate></item><item><guid isPermaLink="true">http://www.igus.eu/Press/2534/nuevos-materiales-para-rodamientos-plasticos</guid><link>http://www.igus.eu/Press/2534/nuevos-materiales-para-rodamientos-plasticos</link><title>Nuevos materiales para rodamientos plásticos</title><pubDate>Thu, 01 Sep 2011 00:00:00 +0200</pubDate></item><item><guid isPermaLink="true">http://www.igus.eu/Press/2476/mejorando-la-eficiencia-de-las-tareas-pick-and-place</guid><link>http://www.igus.eu/Press/2476/mejorando-la-eficiencia-de-las-tareas-pick-and-place</link><title>Mejorando la eficiencia de las tareas “pick and place”</title><pubDate>Mon, 01 Aug 2011 00:00:00 +0200</pubDate></item><item><guid isPermaLink="true">http://www.igus.eu/Press/2480/mas-de-cien-pruebas-en-empresas-de-clientes</guid><link>http://www.igus.eu/Press/2480/mas-de-cien-pruebas-en-empresas-de-clientes</link><title>Más de cien pruebas en empresas de clientes</title><description /><pubDate>Mon, 01 Aug 2011 00:00:00 +0200</pubDate></item><item><guid isPermaLink="true">http://www.igus.eu/Press/2482/cadenas-portacables-innovador-sistema-modular</guid><link>http://www.igus.eu/Press/2482/cadenas-portacables-innovador-sistema-modular</link><title>Cadenas portacables: Innovador sistema modular</title><pubDate>Mon, 01 Aug 2011 00:00:00 +0200</pubDate></item><item><guid isPermaLink="true">http://www.igus.eu/Press/2484/susurrar-mas-rapido</guid><link>http://www.igus.eu/Press/2484/susurrar-mas-rapido</link><title>Susurrar más rápido</title><pubDate>Mon, 01 Aug 2011 00:00:00 +0200</pubDate></item><item><guid isPermaLink="true">http://www.igus.eu/Press/2486/reduciendo-el-espacio-de-diseno</guid><link>http://www.igus.eu/Press/2486/reduciendo-el-espacio-de-diseno</link><title>Reduciendo el espacio de diseño</title><pubDate>Mon, 01 Aug 2011 00:00:00 +0200</pubDate></item><item><guid isPermaLink="true">http://www.igus.eu/Press/2488/mover-grandes-cargas-sin-necesidad-de-mantenimiento</guid><link>http://www.igus.eu/Press/2488/mover-grandes-cargas-sin-necesidad-de-mantenimiento</link><title>Mover grandes cargas sin necesidad de mantenimiento</title><pubDate>Mon, 01 Aug 2011 00:00:00 +0200</pubDate></item><item><guid isPermaLink="true">http://www.igus.eu/Press/2490/motorizado-unidades-lineales-auto-lubricadas-listas-para-montar</guid><link>http://www.igus.eu/Press/2490/motorizado-unidades-lineales-auto-lubricadas-listas-para-montar</link><title>Motorizado&lt;BR&gt;Unidades lineales auto lubricadas listas para montar</title><pubDate>Mon, 01 Aug 2011 00:00:00 +0200</pubDate></item><item><guid isPermaLink="true">http://www.igus.eu/Press/2492/cadenas-como-solucion-a-todo</guid><link>http://www.igus.eu/Press/2492/cadenas-como-solucion-a-todo</link><title>Cadenas como solución a todo</title><pubDate>Mon, 01 Aug 2011 00:00:00 +0200</pubDate></item><item><guid isPermaLink="true">http://www.igus.eu/Press/2494/material-biologico-para-cojinetes</guid><link>http://www.igus.eu/Press/2494/material-biologico-para-cojinetes</link><title>Material Biológico para cojinetes</title><pubDate>Mon, 01 Aug 2011 00:00:00 +0200</pubDate></item><item><guid isPermaLink="true">http://www.igus.eu/Press/2478/mundo-sin-lubricantes-cojinetes-de-plastico-300-aplicaciones-de-28-paises-partic</guid><link>http://www.igus.eu/Press/2478/mundo-sin-lubricantes-cojinetes-de-plastico-300-aplicaciones-de-28-paises-partic</link><title>Mundo sin lubricantes&lt;br&gt;Cojinetes de plástico: 300 aplicaciones de 28 países participan en la 5a edición de “manus”</title><pubDate>Wed, 01 Jun 2011 00:00:00 +0200</pubDate></item><item><guid isPermaLink="true">http://www.igus.eu/Press/2428/automatizacion-a-bajo-coste-como-mercado-de-futuro</guid><link>http://www.igus.eu/Press/2428/automatizacion-a-bajo-coste-como-mercado-de-futuro</link><title>Automatización a bajo coste como mercado de futuro</title><pubDate>Wed, 01 Jun 2011 00:00:00 +0200</pubDate></item><item><guid isPermaLink="true">http://www.igus.eu/Press/2431/mundo-sin-lubricantes-cojinetes-de-plastico-300-aplicaciones-de-28-paises-partic</guid><link>http://www.igus.eu/Press/2431/mundo-sin-lubricantes-cojinetes-de-plastico-300-aplicaciones-de-28-paises-partic</link><title>Mundo sin lubricantes&lt;br&gt;Cojinetes de plástico: 300 aplicaciones de 28 países participan en la 5a edición de “manus”</title><pubDate>Wed, 01 Jun 2011 00:00:00 +0200</pubDate></item><item><guid isPermaLink="true">http://www.igus.eu/Press/2206/cincuenta-metros-sin-canal-cadenas-portacables-sistema-autoguiado-para-largos-tr</guid><link>http://www.igus.eu/Press/2206/cincuenta-metros-sin-canal-cadenas-portacables-sistema-autoguiado-para-largos-tr</link><title>Cincuenta metros sin canal &lt;br&gt; Cadenas portacables: Sistema autoguiado para largos trayectos</title><pubDate>Tue, 01 Mar 2011 00:00:00 +0100</pubDate></item><item><guid isPermaLink="true">http://www.igus.eu/Press/2212/transporte-de-elefantes-placas-deslizantes-de-plastico-autolubricantes-para-movi</guid><link>http://www.igus.eu/Press/2212/transporte-de-elefantes-placas-deslizantes-de-plastico-autolubricantes-para-movi</link><title>Transporte de elefantes &lt;br&gt; Placas deslizantes de plástico autolubricantes para movimientos de todo tipo</title><pubDate>Tue, 01 Mar 2011 00:00:00 +0100</pubDate></item><item><guid isPermaLink="true">http://www.igus.eu/Press/2213/un-despliegue-gigantesco-cadenas-portacables-ampliacion-del-laboratorio-de-ensay</guid><link>http://www.igus.eu/Press/2213/un-despliegue-gigantesco-cadenas-portacables-ampliacion-del-laboratorio-de-ensay</link><title>Un despliegue gigantesco &lt;br&gt;Cadenas portacables: Ampliación del laboratorio de ensayos y primer cálculo de la durabilidad a nivel mundial</title><pubDate>Wed, 01 Dec 2010 00:00:00 +0100</pubDate></item><item><guid isPermaLink="true">http://www.igus.eu/Press/2209/cables-de-fibra-optica-para-gruas-y-aplicaciones-offshore</guid><link>http://www.igus.eu/Press/2209/cables-de-fibra-optica-para-gruas-y-aplicaciones-offshore</link><title>Cables de fibra óptica para grúas y aplicaciones offshore</title><pubDate>Fri, 05 Nov 2010 00:00:00 +0100</pubDate></item><item><guid isPermaLink="true">http://www.igus.eu/Press/2118/seguro-en-las-alturas</guid><link>http://www.igus.eu/Press/2118/seguro-en-las-alturas</link><title>Seguro en las alturas</title><pubDate>Mon, 01 Nov 2010 00:00:00 +0100</pubDate></item><item><guid isPermaLink="true">http://www.igus.eu/Press/2143/el-concurso-de-cojinetes-deslizantes-de-plastico-manus-pasa-a-ser-mundial</guid><link>http://www.igus.eu/Press/2143/el-concurso-de-cojinetes-deslizantes-de-plastico-manus-pasa-a-ser-mundial</link><title>El concurso de cojinetes deslizantes de plástico “manus” pasa a ser mundial</title><pubDate>Tue, 05 Oct 2010 00:00:00 +0200</pubDate></item><item><guid isPermaLink="true">http://www.igus.eu/Press/2090/resistente-y-flexible</guid><link>http://www.igus.eu/Press/2090/resistente-y-flexible</link><title>Resistente y flexible</title><pubDate>Fri, 01 Oct 2010 00:00:00 +0200</pubDate></item><item><guid isPermaLink="true">http://www.igus.eu/Press/2105/cables-bus-robustos-para-todos-los-movimientos</guid><link>http://www.igus.eu/Press/2105/cables-bus-robustos-para-todos-los-movimientos</link><title>Cables bus robustos para todos los movimientos</title><pubDate>Fri, 01 Oct 2010 00:00:00 +0200</pubDate></item><item><guid isPermaLink="true">http://www.igus.eu/Press/2035/de-33-a-2-segundos</guid><link>http://www.igus.eu/Press/2035/de-33-a-2-segundos</link><title>De 33 a 2 segundos</title><pubDate>Sun, 01 Aug 2010 00:00:00 +0200</pubDate></item><item><guid isPermaLink="true">http://www.igus.eu/Press/2034/en-un-momento</guid><link>http://www.igus.eu/Press/2034/en-un-momento</link><title>En un momento</title><pubDate>Sat, 03 Jul 2010 00:00:00 +0200</pubDate></item></channel></rss>