Cambiar idioma :

Elemento de descarga de tracción fuera de la sección transversal de la cadena
Leyenda:
+++ mejor idoneidad | + buena idoneidad | + - idoneidad satisfactoria | - idoneidad limitada Dinámica
⬤⭘⭘ categoría de precio bajo | ⬤⬤⭘ categoría de precio medio | ⬤⬤⬤ categoría de precio medio-.
| Adecuado para los siguientes sistemas: | Cuándo utilizarlo: | Cuándo no utilizarlo: | Índice de montaje | Resistencia a la tracción definida | Índice de precios | Modularidad | Dinamismo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E2/000, R2.1, E4.1L, E4.1 | Alivio de tensión escalonado para su uso fuera de la sección transversal de la cadena portacables, incluso con diferentes conectores. Permite instalaciones posteriores sin problemas. Fácil instalación en un raíl (DIN) 15 (TS92.31) o en el perfil C de los terminales KMA. | Para cargas pesadas | + + | – | ⬤⭘⭘ | yes | Media |
| Referencia | Uso | para altura interior hi [mm] | adecuado para la cadena energética |
|---|---|---|---|
| CFV.31.N15 | en carril DIN | 31 | E4.31L/R4.31L |
| CFV.42.C | KMA con carril C | 35-48 | 2600/2700/2650/2680 3400/3500/3450/3480 E4.32/H4.32/R4.32 E4.42/H4.42/R4.42 E4.38L/R4.38L E4.48L/R4.48 |
| CFV.80.C | KMA con carril C | 56-80 | E4.56/H4.56/R4.56 E4.80/H4.80/R4.80 |
| CFV.R2.26.Z | en la KMA | 26 | R2.26 / R2i.26 |
| CFV.R2.40.Z | CFV.R2.40.Z | 40 | R2.40 / R2i.40 |
Ficha técnica

Cadena Portacable Shop
Cadenas portacables pequeñas, medianas y grandes para todas las aplicaciones

chainflex® cable
La gama más amplia con 1.354 tipos de cables. A prueba de fallos con una garantía de 36 meses.
En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h