igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de 5
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Altura [Hi]
26 mm
Diámetro máx. del cable
24 mm

Sistema de apertura
Non-openable
Anchura interior [Bi]
38 mm
Radio de curvatura [R]
48 mm
Estructura del artículo y cálculo del precio
Alimentación descentrada
mm
Precio total
EUR 3,85 / EslabonesTodos los precios son netos sin IVA ni gastos de envíoEUR 84,70
listo para enviar en 24-48 horas desde Alemania
Lista de piezas
(1)Cadena portacables
Referencia : E2C.26.038.048.0EUR 84,70
Series E2C.26 | not to open | Inner height: 26mmAplicación
igus-icon-checkAutosoportada
Deslizante
Aplicaciones colgantes
Cadena portacables
igus-icon-lieferzeit-dotE2C.26.038.048.03848
