Cambiar idioma :
Diseño especial plano, sencillo y favorable para el tendido de cables en extensiones de servidores o para extensiones/cajones de cualquier tipo.
gama de productos:
Nº de pieza. Soporte
altura interior
[mm]
Altura exterior
[mm]
Anchura interior
[mm]
anchura exterior
[mm]
radio de curvatura
[mm]
D1.17.16/16.045.0
17
22
2 x 16
45
45
[Wakoadd artnr="D1.17.16/16.045.0" vs="2" text="Jetzt anfragen"]




En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h