Bridas CFX con mordazas apilables para tubos neumáticos

... pantalones de pinza sin apretar ...

Mejora tecnológica
  • Protección de la manguera neumática contra aplastamiento y daños, por lo que no se pierde rendimiento
  • Gran fuerza de sujeción gracias al agarre integral ""
  • La sección transversal de las mangueras neumáticas permanece totalmente intacta
  • Reconocimiento por colores (los insertos son azules)
Reducción de costes
  • Buena relación calidad-precio
  • Montaje rápido sin necesidad de comprobar el par de apriete
  • Protección de la manguera neumática contra aplastamiento y daños
Testado en el laboratorio de igus®
  • Pruebas en nuestro cliente Schwäbische Werkzeugmaschinen
  • Pruebas de fuerza de tracción en el laboratorio de igus® con manguera de PU, p. ej. diámetro 10 mm con 165 N (más resultados de pruebas a petición)
Ventaja ecológica
  • Ahorro de recursos: conversión en lugar de sustitución Haga
  • reciclar su cadena portacables y de arrastre al final de su ciclo de vida en el programa de reciclaje de igus® Chainge®. No importa el fabricante.
  • igus® ha sido inversor en Mura Technology desde el principio y promueve el reciclaje químico. De residuos plásticos a petróleo crudo en 20 minutos.

Mordaza apilable neumática para CFX12

Mordaza apilable neumática para CFX12
Mordaza apilable neumática para CFX12
  • Para diámetros de manguera de 4 y 8 mm

Soporte de tubo neumático para CFX16

Soporte de tubo neumático para CFX16
Soporte de tubo neumático para CFX16
  • Para diámetros de manguera de 6, 10 y 12 mm

Más información

Bridas CFX
Peine
Cadenas portacables

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos