Pruebas de emisiones sonoras de robots, tecnología de transporte y accesorios

laboratorio de pruebas de emisiones sonoras

Robot Delta

Robot Delta
  • programa 1 - control separado de los ejes del robot (individualmente)
  • programa 2 - control paralelo de todos los ejes del robot (juntos)
Parámetrosprograma 1Parámetrosprograma 2
𝑣 = 100 % 𝑝 = 0 kg𝑉 máx. = 63 [dBA] 𝑉 media = 60 [dBA]𝑣 = 100 % 𝑝 = 0 kg𝑉 máx. = 68 [dBA] 𝑉 media = 63 [dBA]
𝑣 = 70 % 𝑝 = 1 kg𝑉 máx. = 64 [dBA] 𝑉 media = 59 [dBA]𝑣 = 80 % 𝑝 = 1 kg𝑉 máx. = 64 [dBA] 𝑉 media = 61 [dBA]
𝑣 = 60 % 𝑝 = 3 kg𝑉 máx. = 63 [dBA] 𝑉 media = 56 [dBA]𝑣 = 60 % 𝑝 = 3 kg𝑉 máx. = 63 [dBA] 𝑉 media = 59 [dBA]

ReBeL® Cobot, 6 grados de libertad

ReBeL® cobot

Transportador espiral

Transportador espiral
  • Ralentí
  • Producto plástico
  • Tornillos metálicos
CargaOciosoProducto de plásticoTornillos metálicos
Valor máximo [dBA]79,376,177,6
Valor mínimo [dBA]59,160,961,2
Gama [dBA]19,315,217,5