Tubos neumáticos

Robustos pero flexibles, económicos pero duraderos: esta combinación de propiedades ventajosas convierte los tubos neumáticos de igus® en una excelente opción. Los tubos de PE y PU soportan presiones de hasta 12  bares y son resistentes al desgaste, al aceite, a los refrigerantes y a temperaturas comprendidas entre los -25 °C y los 80 °C. Los tubos son de PVC y no incluyen halógenos (según la EN 60754), son aptos para salas blancas (ISO Clase 1) y aplicaciones al vacío.  Solicítelos sin pedido mínimo a partir de 1 m de longitud y benefíciese de nuestro servicio de corte totalmente gratuito.

Cantidad de productos: 0
Lamentablemente, en este momento no hay productos disponibles en esta categoría. ¿Necesita ayuda o una solución a medida? ¡El LiveChat de igus® te ayudará al instante! O Envíenos un mensaje

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos