Avda. Los Pajaritos 3195, Oficina 1410
Edificio Centro Maipú
Maipú – Santiago
Carcasa principal de acero inoxidable, aluminio, zinc o plástico
2Libre de lubricantes gracias a los cojinetes y tuercas de polímero
33 materiales de eje
4Carros de aluminio anodizado duro o plástico robusto
58 roscas trapezoidales y 4 roscas helicoidales
6Mecanizado de husillos según el plano o punta del husillo de acero, acero inoxidable o aluminio
Indicadores de posición, sistemas de bloqueo y volantes manuales disponibles
Material del elemento deslizante: | iglidur® J |
Materiales de los ejes: | Aluminio, acero anodizado duro Cf53 acero inoxidable |
Materiales del husillo: | Acero Acero inoxidable Aluminio anodizado duro |
Se muestra inmediatamente el peso, el precio y el plazo de entrega
Plano acotado
Archivo CAD en 3D
Para las variaciones de formato
En entornos duros
Si se desea una solución lista para instalar y económica
Si se requiere resistencia a la corrosión
Si el nivel de ruido debe ser bajo
Si las cargas altas deben moverse con altas dinámicas
Si se requiere una precisión de posicionamiento de < 0,1 mm
Si hay que recorrer una gran distancia en funcionamiento continuo
Diseño robusto
Disponible en 3 tamaños
Varios materiales para ejes y husillos
Libre de mantenimiento y resistente a la corrosión
TR 10 x 2, TR 18 x 4, TR 24 x 5
Tuerca para husillo de rosca trapezoidal con precarga, fuerza de precarga: 50 N
Holgura radial ajustable de forma manual y en cualquier momento
La punta del husillo sin mecanizar permite un funcionamiento manual con volante o con motor
Alta flexibilidad
Idónea para aplicaciones de 2 carros
Funcionamiento libre de lubricación y mantenimiento
Cojinetes de holgura ajustable
Paso 10 x 12, 10 x 50, 18 x 100
Husillo helicoidal
Solución de alta velocidad
Funcionamiento libre de lubricación y mantenimiento
Versión de aluminio
Para cambios rápidos de formato
Freno autoblocante incluido
Longitud de carrera variable
Libre lubricación y mantenimiento
Alta precisión independientemente de la carga
Retroceso automático
Silenciosa
Resistente a la corrosión
Mayor velocidad y precisión
Accionamiento por correa posible para cargas radiales
Par constante
Reducción de la holgura axial
Altas temperaturas de hasta 180 °C
Eje y husillo de acero inoxidable
Material del cojinete: iglidur® X
Carros y travesaños de aluminio anodizado duro
Solución fácil de limpiar
Las conexiones atornilladas son fácilmente accesibles y los espacios son suficientemente grandes
Materiales: polímeros y acero inoxidable
Versión en miniatura
Ligeras
Económica
Resistencia a la corrosión
Carro y soportes de eje hechos de
polímeros de alto rendimientoVersión de polímero robusto
Ligeras
Económica
Resistencia a la corrosión
Versión ligera completamente en plástico
Para cambios rápidos de formato
Freno autoblocante incluido
Longitud de carrera variable
Carro en una única pieza que proporciona precisión, resistencia y una correcta alineación de los ejes.
Disponible en versiones estándar y con precarga
La unidad superior puede montarse con una alineación a la izquierda o a la derecha
De lunes a viernes de 7:00 a 20:00Sábados de 8:00 a 12:00
24h