Por favor seleccione el país de entrega adecuado

Algunos factores como el precio de los productos, su disponibilidad u otros servicios pueden verse afectados por la selección del país de entrega.
My contact person
Vendortec Chile

Avda. Los Pajaritos 3195, Oficina 1410

Edificio Centro Maipú

Maipú – Santiago

+56 - 22 710 58 25
CL(ES)
Reduzca los costes y mejore su tecnología
motion plastics para
la tecnología ferroviaria

Componentes sin lubricación y retardantes de llama para el sector ferroviario

El uso del transporte público es una importante contribución a la protección del medio ambiente. Para que los viajes en tren atraigan a los usuarios, una red ferroviaria en buen estado y el buen funcionamiento de los trenes debería ser la norma, no la excepción. Por lo tanto, necesitan componentes de larga duración que cumplan estrictos criterios de calidad, incluidas las normas de protección contra incendios EN 45545 o NFPA 130. Nuestros motion plastics lo cumplen y, además, no tienen lubricantes, lo que reduce el mantenimiento y, por tanto, los costes. Este factor no carece de importancia si se quiere que viajar en tren sea atractivo desde el punto de vista económico.

Ventajas de los productos igus:

  • Funcionamiento 24/7 sin necesidad de mantenimiento
  • Funcionamiento silencioso y sin vibraciones
  • Producto económico
  • Entrega rápida
  • Montaje simple
  • Sistema completo o componentes individuales sin pedido mínimo
  • Vida útil calculable
Mejora tecnológica Reducción de costes

Banner novedades 2022
Cojinete de pedestal compacto de montaje fácil para cojinetes intercambiables
Cojinete de fricción extremadamente resistente a los productos químicos
Gama de cojinetes ECO sostenibles fabricados con regranulado

¿Quiere ver todas las novedades 2022? Haga clic aquí para ver un resumen.

Línea naranja

Conjuntos de tuerca y husillo en la industria ferroviaria

En funcionamiento 24/7 sin lubricación ni mantenimiento

Mejora tecnológica: 25% menos de desgaste, 30% más de vida útil gracias a la asimetría de la rosca y 88% menos de peso
Reducción de costes: 50,9% más económico en comparación con las tuercas metálicas

Más información

Caja de muestras XXL de los motion plastics®

Probar los componentes ahora es más fácil: con el expositor de igus, tendrá al alcance de su mano los últimos productos de motion plastics® para su sector. 
 
Le llevamos el expositor, lo montamos si lo desea y llenamos los compartimentos con los productos de su elección. Si lo prefiere, también puede montarlo usted mismo. Puede instalarse de forma permanente o por un período de tiempo limitado.
Solicítelo de forma gratuita

Áreas de uso


Soluciones para el transporte de pasajeros

  • Numerosos productos igus cumplen el nivel 3 Hazard según DIN EN 45545 o NFPA 130
  • Los materiales especiales de los cojinetes de fricción también cumplen los requisitos R22 y R23, y algunos cables cumplen los requisitos R15 y R16
  • La vida útil puede calcularse con las herramientas online gratuitas
  • Los productos igus ahorran peso
  • Cojinetes que amortiguan las vibraciones sin necesidad de lubricación ni mantenimiento
  • Resistencia a temperaturas extremas comprendidas entre los -50 °C y los 170 °C

Soluciones en el transporte de mercancías

  • La vida útil de nuestros productos duraderos se puede calcular con nuestras herramientas online gratuitas
  • Aptos para cargas elevadas
  • Resistente a los medios (sal, químicos, aceites, etc.)
  • Resistente a las inclemencias meteorológicas
  • Cojinetes que amortiguan las vibraciones sin necesidad de lubricación ni mantenimiento
Caja de muestras de tecnología ferroviaria
Caja de muestras de transporte de mercancías

Caja de muestras para el transporte de mercancías

La caja de muestras contiene una barra de acero iglidur, un husillo dryspin, cojinetes iglidur, un cojinete igubal autoajustable, cables chainflex y una cadena portacables.
¡Solicítela de forma gratuita!

Caja de muestras para el transporte de mercancías

La caja de muestras para el transporte de mercancías contiene diferentes cojinetes de fricción iglidur, un cojinete igubal autoajustable, una arandela de fricción chainflex y barras iglidur.  

Productos de polímero igus® económicos para el sector ferroviario

Cojinetes iglidur RW370 GV0 y J350

Cojinetes resistentes a altas temperaturas

  • EN 45545 HL3
  • Alta resistencia al desgaste
  • iglidur RW370: cumple los requisitos establecidos R22/R23
  • iglidur G V0: cumple los requisitos establecidos R24
  • iglidur J350 en uso con alta estabilidad dimensional hasta +180 °C de forma continua
Cables CFSPECIAL 414 y 414

Cables de control y de bus ignífugos

Sistema de suministro de energía micro E2

Cadenas portacables easychain y E2 micro

  • EN 45545 HL3, R22/R23
  • NFPA130
  • Funcionamiento silencioso y suave
  • easychain: fácil de llenar, para altas aceleraciones
  • E2 micro: pequeñas alturas interiores y radios de curvatura, alta resistencia a la torsión
Tuercas de paso largo dryspin®

Tuercas iglidur J350

  • EN 45545 HL3, R24
  • En rosca trapezoidal y helicoidal, diseño cilíndrico o con valona
  • Funcionamiento silencioso y sin vibraciones
Material en plancha iglidur® RW370

Planchas para mecanizar iglidur® RW370

  • EN 45545 HL, R22/23
  • Alta resistencia al desgaste
  • Bajo coeficiente de fricción
Material en barra iglidur® RW370

Barra para mecanizado iglidur RW370

  • EN 45545 HL3, R22/23
  • Alta resistencia al desgaste
  • Bajo coeficiente de fricción
Filamento iglidur® RW370

Filamento iglidur® RW370

  • EN 45545 HL3, R24
  • Puede utilizarse en una impresora 3D de alta temperatura
  • Resistencia a la flexión: 91 MPa
e-rib

e-rib: refuerzo para tubos corrugados

  • EN 45545 HL3, R22/23
  • Estabilidad frente a movimientos laterales no deseados
  • Compatible con tubos de cualquier fabricante
Tubos de PMA

Tubo corrugado

  • EN 45545 HL2 a petición
  • PMAFLEX: diferentes tipos de tubos para aplicaciones exigentes tecnológicamente
  • PMAFIX: accesorios de conexión con sistema de bloqueo de seguridad patentado

Casos de éxito


Probado en el laboratorio de pruebas para su uso en aplicaciones reales

Todos nuestros productos se testan en el laboratorio de pruebas de igus®, el mayor del sector, bajo unas condiciones de desgaste y durabilidad reales. Esto nos permite determinar con precisión la vida útil de los productos.
 
A petición de los clientes, igus también realiza pruebas para comprobar el uso de los componentes en condiciones especiales.
Más información

Más información

Folleto de productos para el sector ferroviario

Información importante sobre nuestros productos y servicios
Descargar ahora

Herramientas online igus

Configure el producto deseado online, calcule la vida útil y reduzca los costes de proceso
Ver herramientas online

Consultas

I would be happy to answer your questions personally

Consulta y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 7:00 a 20:00
Sábados de 8:00 a 12:00

Online:

24h


Los términos "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" y "yes" son marcas comerciales legalmente protegidas de igus® GmbH en la República Federal de Alemania y otros países. Esta es una lista no exhaustiva de las marcas comerciales de igus GmbH o de empresas afiliadas de igus en Alemania, la Unión Europea, EE.UU. y/u otros países o jurisdicciones.

igus® GmbH puntualiza que no vende ningún producto de las empresas Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber y cualquier otro fabricante mencionado en esta página web. Los productos que ofrece igus® S.L.U. son los de igus® GmbH.