Aros para pistones iglidur®

Aros de pistón como alternativa a las láminas de PTFE  
¿Para qué complicarse cuando se puede hacer de otra manera?

Puede ser así de simple: Sustituya las láminas de PTFE y su laboriosa instalación por un solo anillo de guiado fácil de enclipar, por ej. en elementos de elevación, válvulas de control y guarniciones. Le ofrecemos aros de pistón iglidur® de cualquier material a elección para las más variadas condiciones de uso.
 
Características especiales

Fácil de montar

Económico

Mayor resistencia al desgaste que las piezas de PTFE

Mayor capacidad de carga

Tamaños definidos

Diversidad de materiales: iglidur® J, J350…

¿Cuándo utilizar aros de pistón?

Cuando se requieren aros de pistón con excelentes propiedades de desgaste

Cuando un simple montaje es de gran importancia

Cuando se producen altas cargas en los extremos

Cuando se requieren soluciones a medida basadas en materiales iglidur®


 
¿Cuándo no utilizar aros de pistón?

Cuando los aros de los pistones deben sellar al mismo tiempo

Cuando diferentes diámetros deben estar cubiertos por una misma parte

 

Encuentre su aro de pistón de forma rápida y accesible


Recomendación para el montaje de aros de pistón

Recomendación para el montaje de pistones

 
Recomendación para el montaje de aros de pistón

Consejos de instalación para alojamientos

 
Recomendación para el montaje de aros de pistón  

Consejos de instalación para alojamientos

Medidas [mm] dS
(tolerancia h)
[mm]
dG
(tolerancia h)
[mm]
bg
 
[mm]
Diámetros nominales dS = d1 dG = d2 bG = b1 +0,2
       
Consejos de instalación para pistones
Medidas [mm] dG
(tolerancia h)
[mm]
dH
(tolerancia h)
[mm]
bg
 
[mm]
Diámetros nominales dG = d1 dH = d2 bG = b1 +0,2
       

La línea estándar de aros de pistón en iglidur® J:
Nº de Art..   Ø interior Ø-exterior Ancho de los aros del pistón Ancho del hueco Ranurado cónico    
    d1
[mm]
d2
[mm]
b1
[mm]
b2
[mm]
± 0,5mm
T
[°]
   
 JPRM-0608-06 - 6 8 6 1 0 2,19 USD 
 JPRM-0810-10 - 8 10 10 1 0 2,31 USD 
 JPRM-1012-054 - 10 12 5,4 2,5 20 2,31 USD 
 JPRM-1214-054 - 12 14 5,4 2,5 0 2,31 USD 
 JPRM-1416-054 - 14 16 5,4 2,5 0 2,43 USD 
 JPRM-1416-10 - 14 16 10 1 20 2,79 USD 
 JPRM-1618-054 - 16 18 5,4 2,5 20 2,79 USD 
 JPRM-1722-054 - 17 22 5,4 1 25 3,89 USD 
 JPRM-2023-054 - 20 23 5,4 2,5 20 3,65 USD 
 JPRM-2528-054 - 25 28 5,4 2,5 20 3,77 USD 
 JPRM-2832-10 - 28 32 10 1 20 5,47 USD 
 JPRM-2832-20 - 28 32 20 1 20 6,80 USD 
 JPRM-2833-054 - 28 33 5,4 1 25 4,98 USD 
 JPRM-3034-054 - 30 34 5,4 2,5 20 8,75 USD 
 JPRM-3539-054 - 35 39 5,4 2,5 20 8,75 USD 
 JPRM-3540-054 - 35 40 5,4 1 25 9,72 USD 
 JPRM-4044-054 - 40 44 5,4 2,5 20 9,96 USD 
 JPRM-4550-054 - 45 50 5,4 2,5 20 10,08 USD 
 JPRM-4550-10 - 45 50 10 2 0 11,30 USD 
 JPRM-5055-054 - 50 55 5,4 2,5 20 10,57 USD 
 JPRM-5055-10 - 50 55 10 2 0 11,91 USD 
 JPRM-5863-095 - 58 63 9,5 1 25 12,27 USD 
 JPRM-6065-054 - 60 65 5,4 2,5 20 10,81 USD 
 JPRM-7075-054 - 70 75 5,4 2,5 20 11,18 USD 
Más información sobre la pieza seleccionada:
3D-CAD Pedido de muestra PDF Consulta de precio Precios escalonados myCatalog
JPRM-5863-095 b1 = 9,5 (-0,22)

Hasta ahora:

Láminas de PTFE en lugar de aros de pistón  

con aro de pistón:

Solución con aro de pistón  

Aros de pistón como usted desee Aros de pistón en cualquier material y medida en base al catálogo de cojinetes de deslizamiento iglidur® disponibles en un máximo de diez días, asequibles, fabricados por moldeo por inyección y terminados en la medida que desee. Materiales iglidur® preferidos:

Materiales iglidur® preferidos:

iglidur® J: universal

iglidur® A180: conforme a la FDA

iglidur® J4: Low cost

iglidur® J350: > +90°C

iglidur® X: Químicos, Altas temperaturas

Estructura del número de pedido

Números de artículo de los aros de pistón  


 
b1: longitud deseada
 
Diámetro interior y exterior (d1 y d2) de los cojinetes estándar* disponibles
M para "métrico"
 
PR para "piston ring" (aro de pistón)
 
Material a pedido iglidur®
 

Aros para pistones  
Aros para pistones  
distribuidor
Vendortec Chile Avda. Los Pajaritos 3195, Oficina 1410
Maipú – Santiago
Tel: +56 - 22 710 58 25
Tel: +56 - 23 245 02 00
Cel.: +56-9 9991 9833
Homepage Vendortec
myigus myCatalog

Buscador iglidur®Librería CAD 3DCatálogo onlineCalculables onlineNovedades 2016Ejemplos de aplicaciónPregunte al expertoPor qué iglidur®Consulta/Hacer pedidoFormulario rápidoConsulta sobre ejesBúsqueda por nº de artículo / referenciaCatálogos/MuestrasDescargasCompetencia manus®

Sin pedido mínimo
Servicio* de 800 a 2000 Entrega desde 24h* Muestras gratis

¡Más de 100.000 productos directamente de almacén! Entrega y asesoramiento a diario de 8-20 horas y sábados de 8-12 horas.

Newsletter Registration
Condiciones de venta Imprint Notas generales Declaración sobre la protección de datos privados