Rodamientos plásticos de bolas xiros®

Los rodamientos plásticos xiros® han revolucionado el mercado de los rodamientos. Muchas de las aplicaciones en las que se utilizan rodamientos metálicos pueden ser mejoradas mediante los rodamientos plásticos xirodur®, libres de mantenimiento que funcionan en seco.
 

Sin lubricación y libre de mantenimiento

Alta resistencia a la corrosión

Para temperaturas de hasta +150 °C

Alta resistencia al medio, lavables

No magnético

Poco peso

 
¿Cuándo utilizar rodamientos plásticos xiros®?

Cuando se necesitan rodamientos libres de lubricación

Para un servico en seco libre de mantenimiento

Para altas velocidades rotacionales que exceden los límites de los cojinetes de fricción

Cuando se requiere resistencia a la corrosión

Cuando se alcanzan temperaturas de hasta +150ºC (en función del tipo)

Cuando se necesita una resistencia al medio y la posibilidad de ser lavados.

Cuando se necesitan rodamientos no magnéticos

Cuando se requiere in rodamiento ligero

Cunado se necesita certificación FDA

¿Cuándo no son aplicables los rodamientos plásticos xiros®?

Para muy altas velocidades o cargas

Cuando se busca solo una solución muy económica de rodamiento no inoxidable

Con requisitos de precisión muy altos

xiros® novedades:

xiros® News and Line Extensions 2014

On this page you will find a list of News and
Line Extensions 2014 from xiros®.

xiros® News and Line Extensions 2014    

Calculador de vida útil de xiros®

Calculador de vida útil de xiros®

Calculador de vida útil de xiros®    

Productos xiros®:

xiros® A500

Rodamientos plásticos xiros® A500 soportan calor y sustancias químicas, son aislantes eléctricos y muy resistentes al desgaste

xiros® A500    

Rodamientos de bolas xiros® B180

xiros® B180 - Rodamientos de bolas, temperatura normal

Rodamientos de bolas xiros® B180    

Cojinete a bolilla de polímero xiros® C160

xiros® C160 - resistencia a ambientes químicos

Cojinete a bolilla de polímero xiros® C160    

Cojinete a bolilla de polímero xiros® F180 - conductor

Los rodamientos xiros® F180 ofrecen protección contra las descargas electroestáticas.

Cojinete a bolilla de polímero xiros® F180 - conductor    

xiros® B180 FDA

xirodur® B180 FDA para el sector alimentario.

xiros® B180 FDA    

xiros® B180 - dimensiones en pulgadas

Rodamientos de bolas de polímero xiros® B180 en dimensiones en pulgadas.

xiros® B180 - dimensiones en pulgadas    

xiros® B180 con cubierta protectora

Rodamientos de polímero xiros® fabricado con el rodamiento con ranura radial xirodur® B180 con cubierta protectora

xiros® B180 con cubierta protectora    

Cojinete a bolilla axial xiros® B180

Rodamiento axiales xiros® B180 para absorber fuerzas axiales.

Cojinete a bolilla axial xiros® B180    

Rodamiento axial de bolas xiros® B180 duplicado

Rodamiento axiales xiros® B180 para absorber fuerzas axiales.

Rodamiento axial de bolas xiros® B180 duplicado    

Unidad de transferencia de bola de polímero xiros® B180

Unidad de transferencia de bolas de polímero xiros® B180 para el transporte sin lubricante de objetos delicados.

Unidad de transferencia de bola de polímero xiros® B180    

Rodamientos axiales de bolas de polímero xiros® B180

Nuevos rodamientos axiales de bolas de polímero xirodur® B180

Rodamientos axiales de bolas de polímero xiros® B180    

Anillo de empuje xiros® B180

Anillo de empuje xiros® B180 en plástico para soportar cargas axiales en espacios reducidos a precio bajo.

Anillo de empuje xiros® B180    

Rodamiento plástico rotacional y lineal xiros® B180

Se trata del cojinete plástico de múltiples ejes para realizar movimientos lineales y giratorios

Rodamiento plástico rotacional y lineal xiros® B180    

Rodamientos de bolas de polímero B180 de doble fila

Rodamientos de bolas de polímero B180 de doble fila: diseño de doble fila

Rodamientos de bolas de polímero B180 de doble fila    

Rodamiento de bolas de polímero xiros® B180, brida de un lado y cubierta protectora

Rodamiento de bolas de polímero xiros® con brida de un lado y cubierta protectora

Rodamiento de bolas de polímero xiros® B180, brida de un lado y cubierta protectora    

Rodamiento de bolas de polímero xiros® B180 con brida y cubierta protectora de ambos lados

xiros® B180 con brida y cubierta protectora de ambos lados

Rodamiento de bolas de polímero xiros® B180 con brida y cubierta protectora de ambos lados    

Cojinete delgado

Los cojinetes delgados xiros® para virtualmente la mitad de espacio de instalación

Cojinete delgado    

Anillo plástico giratorio de bolas xiros®

La combinación de bolas de acero inoxidable con anillos interiores y exteriores de polímero ofrece una operación seca libre de mantenimiento con bajos coeficientes de fricción.

Anillo plástico giratorio de bolas xiros®    

Cojinete de pedestal xiros®

Cojinete de pedestal xiros® - Cojinete de pedestal libre de lubricación con cojinete a bolilla de plástico - Rígida y giratoria

Cojinete de pedestal xiros®    

Cojinete con brida xiros®

Cojinete con brida xiros® - Cojinete a bolilla con brida libre de lubricación

Cojinete con brida xiros®    

Anillos de sujeción xiros®

xiros® anillos de fijación de acero inoxidable

Anillos de sujeción xiros®    
Consulta a los expertos  

Consulte a los especialistas en cojinetes plásticos a bolilla xiros®

Los cojinetes plásticos a bolilla xiros® son libres de mantenimiento y lubricación y son aptos para entornos extremos. Con gusto podría aconsejarle respecto a las posibilidades de aplicación.

Mayor información  

Nota de prensa

Cojinetes de rodillos: Las soluciones plásticas aún no han sido agotadas y falta mucho para que ello ocurra.

iglidur® Cojinetes de deslizamiento libres de mantenimiento  

Cojinetes plásticos de fircción iglidur®

7000 tipos en inventario

Incremente el tiempo de retención, reduzca los costes y deshágase de la lubricación.

Mayor información  

Preguntas Frecuentes

Preguntas y respuestas sobre las ventajas de utilizar cojinetes plásticos a bolilla xiros®.

Ir a descarga de CAD  

Datos CAD 3D

Datos CAD 3D para descargar en muchos formatos diferentes.

distribuidor
Vendortec Chile Avda. Los Pajaritos 3195, Oficina 1410
Maipú – Santiago
Tel: +56 - 22 710 58 25
Tel: +56 - 23 245 02 00
Cel.: +56-9 9991 9833
Homepage Vendortec
myigus myCatalog

Novedades 2016Catálogo onlineEjemplos de aplicaciónPregunte al expertoConsulta/Hacer pedidoDescargasBúsqueda por nº de artículoCatálogos/Muestras

Sin pedido mínimo
Servicio* de 800 a 2000 Entrega desde 24h* Muestras gratis

¡Más de 100.000 productos directamente de almacén! Entrega y asesoramiento a diario de 8-20 horas y sábados de 8-12 horas.

Newsletter Registration
Condiciones de venta Imprint Notas generales Declaración sobre la protección de datos privados