Material en barra hecho de plásticos técnicos: iglidur® en una pieza

Material en barra hecho de plásticos técnicos  
iglidur® para diseños del cliente – material en barra para la producción propia ó disponible en formas especiales mecánicamente terminadas – para prototipos, especímenes de prueba y exigencias en cantidades pequeñas

iglidur® material en barra de plástico desde almacén ó formas y tamaños mecanizados listos - disponible en 3 a 5 días.

Económico - rápido - iglidur® material en barra desde almacén

Libre de mantenimiento y de lubricantes

Fácil de mecanizar - pregunte Vd. por nuestras recomendaciones de procesamiento

Material en barra estándar: barras redondas y material en planchas

Duración de vida predecible


Idóneo para industrias para material en barras sin mantenimiento:Tecnología médica, fabricación de maquinas a medida, ingeniería de mantenimiento, ingeniería de plantas, etc.

¿Cuándo usar material en barra de plástico hecho de iglidur®?

Cuando no encuentre la medida adecuada dentro de la amplia gama de cojinetes de deslizamiento iglidur®

Si se requiere un material en barra de plástico con coeficientes excelentes de desgaste y fricción.

Cuando se necesitan cojinetes de deslizamiento iglidur® en medidas especiales y cantidades reducidas

Cuando se requiere un componente plástico a medida con alta resistencia al desgaste y reducidos coeficientes de fricción

¿Cuándo no usar material en barra de plástico hecho de iglidur®?

Cuando en el catálogo esté disponible un cojinete de deslizamiento iglidur®

Cuando se requiera de un cojinete a medida en materiales iglidur® en grandes cantidades

Si no se requiere material en barra de plásticos técnicos sin que ninguna característica tribiológica es adecuada para la aplicación.

Noticias de material en barra de plástico  

Noticias 2015 de material en barra de plástico

Material en barra iglidur® resistente al desgaste: nuevos tamaños, nuevos materiales y mucho más…

Cálculo de duración de vida del material en barra de plástico  

iglidur® material en barra de plástico

Calculador de vida

Encuentra la mejor solución para material en barra hecho de iglidur® plástico técnico de alto rendimiento con predicción exacta de la duración de vida.

Material en barra de plástico  

speedicut

Piezas especiales en material iglidur®

speedicut usa la gama de materiales en barra iglidur®, y trabaja de forma mecánica las piezas según el diseño del cliente de manera realmente rápida.

Buscador de producto para iglidur® material en barra de plástico


Rango de producto del iglidur® material en barra de plástico

Material en barra de plástico A160  

iglidur® material en barra de plástico A160 - quimicos & alimentos

Máxima resistencia a los químicos y FDA conforme

Material en barra de plástico A180  

iglidur® material en barra de plástico A180 - el FDA material multitalento para áreas mojados

Para su uso en contacto directo con alimentos

Material en barra de plástico A181  

iglidur® material en barra de plástico A181 - el material multitalento en alimentación, conforme a FDA y EU

el material apto para alimentos iglidur® A181

Material en barra de plástico A350  

iglidur® material en barra de plástico A350 - FDA conforme y resistente al desgaste a temperaturas altas

También muy adecuado para rotaciones y aplicaciones pivotantes

Material en barra de plástico F2  

iglidur® material en barra de plástico F2 - ESD compatible

Utilizado para prevenir cargas electroestáticas

Material en barra de plástico H1  

iglidur® material en barra de plástico H1 - largos tiempos de funcionamiento

La primera elección cuando se requiere largos tiempos de funcionamiento en condiciones ambientales extremas.

Material en barra de plástico J  

iglidur® material en barra de plástico J – el especialista en mociones rápidas y lentas

versátil funcionando en continuo en ejes blandos

Material en barra de plástico J tubo  

iglidur® material en barra de plástico J como tubo – el especialista en mociones rápidas y lentas

versátil funcionando en continuo en ejes blandos

Material en barra de plástico J2  

iglidur® material en barra de plástico J2 - versátil y económico

Ecológico, buena resistencia universal a los medios de trabajo

Material en barra de plástico J3  

iglidur® material en barra de plástico J3 - coeficientes de fricción bajos

Resistencia al desgaste mejorada en cargas medias bajas y velocidades altas

Material en barra de plástico J4  

iglidur® material en barra de plástico J4 - resistente al desgaste y económico

Material económico con una larga vida útil

Material en barra de plástico J200  

iglidur® material en barra de plástico J200 - para aluminio anodizado

El especialista para los menores coeficientes de fricción y el menor desgaste con ejes de aluminio anodizado.

Material en barra de plástico J260  

iglidur® material en barra de plástico J260 - idóneo para ejes de plástico

El material iglidur® J260 se aprueba a sí mismo en el tiempo y de nuevo donde se requiere duración de vida máxima y coeficientes de fricción excelentes en condiciones especiales de aplicación.

Material en barra de plástico J350  

iglidur® material en barra de plástico J350 - resistencia al desgaste alta en rotación

un cojinete superior para aplicaciones rotativas

Material en barra de plástico M250  

Material en barra de plástico M250 - amortiguador de vibraciones

Excelente amortiguador de vibraciones y robustez

iglidur® material en barra de plástico P210 - resistente al impacto  

iglidur® material en barra de plástico P210 - resistente al impacto

Versátil, resistente y universal

Material en barra de plástico R  

iglidur® material en barra de plástico R - material económico, poco desgaste

Buena resistencia a la abrasión, bajos coeficientes de fricción con funcionamiento en seco

Material en barra de plástico T220  

iglidur® material en barra de plástico T220 - para la industria tabacalera

Libres de elementos o sustancias indeseables y/o prohibidos en la industria del tabaco

Material en barra de plástico UW160  

iglidur® material en barra de plástico UW160 - conforme KTW

Tribiologicamente optimado para el uso continuo en medios de trabajo líquidos

Material en barra de plástico W300  

iglidur® material en barra de plástico W300 – el corredor de resistencia

grandes tiempos de parada, para ejes blandos

iglidur® X material en barra de plástico  

iglidur® X material en barra de plástico - 250°C desde almacén

Resistente a productos químicos y temperaturas de hasta 250ºC

Material en plancha  

iglidur® J material en plancha

iglidur® material en plancha para el diseño libre: iglidur® J el especialista en mociones rápidas y lentas.

iglidur® A350 material en plancha  

iglidur® A350 material en plancha

iglidur® material en plancha para el diseño libre: FDA conforme y resistente al desgaste a temperaturas altas iglidur® A350.

Filamento de impresión 3D  

iglidur® filamento tribo para impresoras 3D

Máxima resistencia al desgaste con el iglidur® filamento tribo para impresoras 3D, material en metros.

Lámina deslizante  

Cinta adhesiva Tribo

iglidur® en rollos

Para revestimientos en áreas tribiologicamente estresados y variedad de formas

Consulta para los especialistas en barras semielaboradas iglidur®

Lutz Gansel
experto para material en barra

 

Consulta a los expertos

Materiales iglidur® como material redondo en barra o como componente mecanizado y terminado con un tamaño especial, disponible en 3 a 5 días. ¿En qué podemos ayudarle?

Cojinetes de deslizamiento iglidur® a medida  

Cojinetes de deslizamiento iglidur® en dimensiones especiales

Simplemente inserte las dimensiones requeridas en nuestro programa de consultas y cálculos de precio. Inmediatamente le suministraremos una cotización adecuada.

Videos de mecanizado de material en barra iglidur®  

Video sobre procesamiento del material en barra

Material en barra iglidur®: mecanizado rápido según las dimensións especials que usted nos indique.

Informe de prensa material en barra iglidur®  

Nota de prensa

Los especialistas en cojinetes y los desarrolladores de materiales plásticos de igus® en Colonia ofrecen ahora por primera vez los materiales iglidur® en barra.

Cojinetes de deslizamiento libres de mantenimiento  

Cojinetes de fricción iglidur

7000 tipos disponibles desde stock

Mejore tecnológicamente y reduzca costes. Cojinetes de fricción sin lubricación y sin mantenimiento.

Productos especiales  

speedigus®

La alternativa para piezas moldeadas por inyección. Todos los materiales iglidur® son posibles.

Más informaciones

iglidur® J - Datos de material

iglidur® J - Para velocidades altas y lentas

iglidur® J - Datos de material    

iglidur® W300 - Datos de material

iglidur® W300 - El corredor de fondo para una vida útil máxima

iglidur® W300 - Datos de material    

iglidur® A180 - Datos de material

iglidur® A180 Tabla de materiales de las propiedades generales

iglidur® A180 - Datos de material    

'Cojinetes iglidur® J350 - Características del material

Cojinetes iglidur® J350 - Altamente resistente al desgaste en movimientos rotacionales

'Cojinetes iglidur® J350 - Características del material    

Cojinetes de fricción iglidur® A350 - Características del material

iglidur® A350 - Tabla de las propiedades del material

Cojinetes de fricción iglidur® A350 - Características del material    

Vista general de las aplicaciones con Cojinetes de deslizamiento de polímeros

Vista general de las aplicaciones con Cojinetes de deslizamiento de polímeros

Vista general de las aplicaciones con Cojinetes de deslizamiento de polímeros    

Los productos igus están disponibles desde stock de fábrica en 24 h. Debido a un pico de entradas de pedidos, los envíos desde fábrica para Cadenas Portacables aumentan temporalmente de 5 a 10 días laborables. Estamos trabajando intensamente para mejorar esta situación lo antes posible.

distribuidor
Vendortec Chile Avda. Los Pajaritos 3195, Oficina 1410
Maipú – Santiago
Tel: +56 - 22 710 58 25
Tel: +56 - 23 245 02 00
Cel.: +56-9 9991 9833
Homepage Vendortec
myigus myCatalog
Sin pedido mínimo
Servicio* de 800 a 2000 Entrega desde 24h* Muestras gratis

¡Más de 100.000 productos directamente de almacén! Entrega y asesoramiento a diario de 8-20 horas y sábados de 8-12 horas.

Newsletter Registration
Condiciones de venta Imprint Notas generales Declaración sobre la protección de datos privados
This website uses cookies. By continuing to browse this website you agree to our use of cookies.