Avda. Los Pajaritos 3195, Oficina 1410
Edificio Centro Maipú
Maipú – Santiago
Funcionamiento libre de lubricación y mantenimiento
Silencioso
Insensible contra la suciedad y el polvo
Resistente a la corrosión
Tuercas de rosca trapezoidal y husillos de paso largo
Alto rendimiento
Disponibles sin backlash
Certificación FDA disponible
Material iglidur® | Presión superficial recomendada |
---|---|
iglidur® J | 4 MPa |
iglidur® W300 | 5 MPa |
iglidur® A180 | 3,5 MPa |
iglidur® J350 | 2 MPa |
Material iglidur® | rotatorio a largo plazo |
---|---|
iglidur® J | 1,5 |
iglidur® W300 | 1,0 |
iglidur® A180 | 0,8 |
iglidur® J350 | 1,3 |
Ciclo de trabajo ED | Valor pvmáx.[MPaxm/s] |
---|---|
100 % | 0,08 |
50 % | 0,2 |
10 % | 0,4 |
Faxial | Fuerza axial |
Pper | Máxima presión superficial estática 5 N/mm2 |
preal | Presión de superficie que ocurre realmente para el tamaño de instalación seleccionado |
Ae real | Porcentaje del área contacto superficial de la tuerca para husillo trapezoidal seleccionada |
P | Paso |
d1 | Diámetro de paso |
Mta | Par motor [Nm] al convertir un movimiento giratorio en un movimiento lineal |
Mte | Par motor [Nm] al convertir un movimiento lineal en un movimiento giratorio |
v | Velocidad de deslizamiento [m/s] |
s | Velocidad de avance [m/s] |
n | Número de revoluciones [min-1] |
η | Eficiencia |
De lunes a viernes de 7:00 a 20:00Sábados de 8:00 a 12:00
24h