Avda. Los Pajaritos 3195, Oficina 1410
Edificio Centro Maipú
Maipú – Santiago
No requieren lubricación
Ausencia de mantenimiento
buena absorción de cargas en los bordes
Resistentes a los productos químicos y a la corrosión
Los materiales disponibles son compatibles con ISO 10993 tipo A, la FDA y 10/2011 CE
Baja absorción de humedad
bajas tasas de desgaste, larga vida útil
iglidur® W300
2metálico, laminado
3PA 6.6 + PTFE
iglidur® J
2metálico, laminado
3POM + PTFE
Gran resistencia
al desgaste
Resistentes a la suciedad y al polvo
rentabilidad
para una vida útil especialmente prolongada
menor fricción
resistencia al desgaste extremadamente alta
Absorción de vibraciones
Gran resistencia
a los productos químicos
Baja absorción
de la humedad
Baja absorción
de la humedad
sumamente resistentes al desgaste, especialmente para cargas de hasta 20 Mpa
resistentes a las cargas en los bordes
Resistencia a las altas
temperaturas
para cargas extremas
para altas fuerzas dinámicas
Poca absorción de agua
alta capacidad de carga
Precio muy conveniente
Tasas de desgaste reducidas
resistentes al agua salada y a los productos de limpieza
Sin lubricantes,
Ausencia de mantenimiento
amortiguación de la vibración y bajo nivel de ruido
Sin lubricantes,
Bajo desgaste
Resistente a sustancias químicas
Exentos de corrosión
Sin lubricantes
De lunes a viernes de 7:00 a 20:00Sábados de 8:00 a 12:00
24h