Ampliación de la gama con los nuevos soportes de plástico para husillos dryspin® con cojinete flotante

Soportes de plástico para husillo
Triángulo mejora tecnológica

Mejora tecnológica

Triángulo reducción de costes

Reducción de costes

Cuadrado testado en el laboratorio de igus

Testado en el laboratorio de igus®

Círculo ventaja ecológica

Ventaja ecológica

gama de productos

Máxima precisión de posicionamiento

Referencia A [mm] H [mm] h1 [mm] lt [mm] ts [mm] d1 [mm] E1 [mm] Peso [g]
SLSP-S6-LL 4226 13205,563014
SLSP-S8-LL 52341723 6,683829
SLSP-S10-LL 70 50 25249,0 10 5264
SLSP-S12-LL 70 50 25249,0 125271

Los nuevos tamaños de los bloques de cojinete de husillo de plástico con cojinete flotante dryspin® de un vistazo

Más información importante:

Tamaños

Las dimensiones de los accionamientos de husillo dryspin®

16x5

¿Busca un bloque metálico de soporte de husillo?

Mayor eficacia y vida útil

Tecnología dryspin

Pruebe usted mismo la tecnología dryspin®

Tecnología dryspin

Pedidos online:

Tamaño de rosca

Envíe un formulario de contacto:

Formulario de contacto

Obtenga más información:

Imagen USP

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos