Avda. Los Pajaritos 3195, Oficina 1410
Edificio Centro Maipú
Maipú – Santiago
H3 es un nuevo material de la familia iglidur H que establece nuevos estándares con su extraordinaria robustez. Este material es más resistente que otros materiales comparables y presenta una vida útil más larga que iglidur H1. iglidur H3 se ha desarrollado principalmente para su uso en bombas y aplicaciones en contacto con agentes químicos problemáticos, donde presenta grandes ventajas debido a su baja absorción de humedad.
En esta bomba dosificadora Ecoflow, los cojinetes de fricción iglidur se utilizan en el mecanismo de accionamiento de la bomba, donde sus propiedades minimizan el desgaste de los pines redondos del pistón.
Desde simples movimientos lineales hasta aplicaciones de rotación rápida, los cojinetes de fricción de iglidur utilizados en bombas y otras áreas de la tecnología de fluidos son muy resistentes a la abrasión y al desgaste en general. Además, son resistentes a los productos químicos y a las altas temperaturas
De lunes a viernes de 7:00 a 20:00Sábados de 8:00 a 12:00
24h