Buscador de cojinetes iglidur®

Encuentre el material correcto de forma fácil y rápida.

Calculador de vida útil

Encuentre el cojinete de deslizamiento con la vida útil óptima.

Cojinetes de deslizamiento iglidur®

Sustituya su cojinete Encontrar el cojinete iglidur® adecuado para la mayoría de aplicaciones.

iglidur® tienda online de cojinetes de fricción - tecnología dry-tech libre de lubricación

Cambie ahora y ahorre hasta el 40 % en costes

iglidur® Shop Cojinetes de fricción iglidur® económicos y versátiles, están fabricados en plástico igus® libre de lubricantes y mantenimiento. Los cojinetes de deslizamiento iglidur® son adecuados para grandes series en sectores tan dispares como la automoción, la construcción de maquinaria especial, aplicaciones subacuáticas, la industria alimentaria o la tabacalera, tienen una elevada resistencia a temperaturas, químicos y suciedad. Tenemos la solución iglidur® ideal para sus necesidades - ya sea directa de catálogo o bien como solución especial a medida. ¡Todo desde 1 pieza!

Novedades 2017

Reduzca costes un 40% con los cojinetes plásticos de igus® libres de lubricación y mantenimiento y mucho, mucho más…

Ahora 16 materiales iglidur® que abarcan toda la gama

Gama estándar de componentes iglidur® ahora con más de 3.000 tamaños para todo tipo de aplicaciones.

Ejemplos de aplicación

Reduzca costes, mejore tecnológicamente Inspírese con los más de 550 ejemplos de aplicación de los cojinetes plásticos de deslizamiento iglidur®.

Ejemplos de aplicaciones con cojinetes plásticos de alto rendimiento

¿Por qué utilizar los cojinetes plásticos de fricción iglidur®?

iglidur® dura más y cuesta menos. Información general sobre iglidur®.

¿Porqué cojinetes iglidur®?

3D-CAD

Modelos 3D de los cojinetes de plástico iglidur® en varios formatos para diferentes sistemas.

Modelos 3D-CAD para cojinetes

Soluciones por sector industrial

igus® ofrece soluciones a medida con los productos adecuados para su sector o aplicación especial.

Soluciones para la industria con cojinetes plásticos libres de lubricación y mantenimiento.

30 años de iglidur®

Hace 30 años igus® presentó el primer cojinete de deslizamiento iglidur® en la feria "K" de Düsseldorf.

30 años de iglidur®

Blog de la gira iglidur® on tour 2014-2015

Con la ocasión del 30 aniversario de iglidur®, igus® mandó a un pequeño coche a realizar un viaje por todo el mundo.

manus® 2017

Ganadores del premio manus® 2017 a la aplicación de plástico más audaz

manus® 2017

Videos de productos

Videos actualizados continuamente sobre novedades en casquillos de fricción autolubricados iglidur®, instrucciones de instalación, ejemplos de aplicación…

Videos sobre los cojinetes deslizantes iglidur®
distribuidor
Vendortec Chile Avda. Los Pajaritos 3195, Oficina 1410
Maipú – Santiago
Tel: +56 - 22 710 58 25
Tel: +56 - 23 245 02 00
Cel.: +56-9 9991 9833
Homepage Vendortec

Contact E-Mail Vendortec

myigus myCatalog

Buscador iglidur®Librería CAD 3DCatálogo onlineCalculables onlineNovedades 2016Ejemplos de aplicaciónPregunte al expertoPor qué iglidur®Consulta/Hacer pedidoFormulario rápidoConsulta sobre ejesBúsqueda por nº de artículo / referenciaCatálogos/MuestrasDescargasCompetencia manus®

Sin pedido mínimo
Servicio* de 800 a 2000 Entrega desde 24h* Muestras gratis

¡Más de 100.000 productos directamente de almacén! Entrega y asesoramiento a diario de 8-20 horas y sábados de 8-12 horas.

Newsletter Registration
Condiciones de venta Imprint Notas generales Declaración sobre la protección de datos privados