Aquí puede configurar su sistema de cadenas portacables. Todos los datos introducidos y todas las modificaciones se transfieren a la lista de piezas que se encuentra al final de la página.
Serie R780 - Tubo portacables
1. travesaños extraíbles en ambos lados
2. Tope con "freno" para reducción de ruido
3. Pueden combinarse diseños abiertos y cerrados
4. Tapa de Tubo portacables giratoria y desmontable
5. Distribución interior modular
6. Superficies deslizantes optimizadas - almohadillas de desgaste laterales
7. Travesaños anchos de plástico que no dañan los cables
8. Es posible integrar un peine para alivio de tensión en el terminal
9. Terminales KMA con opción totalmente cerrada
10. Disponibilidad de terminales rígidos y oscilantes
E4/00-NC = cadena portacables disponible también sin pretensión
disponible anchura interior Bi: 50 hasta 300 mm
Radios de curvatura disponibles: R: 125 hasta 350 mm
Paso: 67 mm / eslabón = 15 eslabones/m