Aquí puede configurar su sistema de cadenas portacables. Todos los datos introducidos y todas las modificaciones se transfieren a la lista de piezas que se encuentra al final de la página.
Serie R770 - Tubo portacables
1. Eslabones de cadena portacables desmontable en ambos lados
2. Distribución interior modular
3. Pueden combinarse sistemas con apertura y sin apertura
4. Topes con freno para la reducción del ruido
5. Superficies deslizantes optimizadas
6. Travesaños anchos de plástico que no dañan los cables
7. Las tapas de los tubos portacables son abatibles y extraíbles
8. KMA Terminal con posibilidades de fijación "en todas partes"
9. Terminales de montaje rígidos o giratorios disponibles
10. Opción - perfil C integrado alivio de tensión con Chainfix clips o Peine de la cadena
E4/00-NC = Cadena portacables también disponible sin pretensado
disponible anchura interior Bi: 50 hasta 300 mm
Radios de curvatura disponibles: R: 125 hasta 300 mm
Paso: 56 mm / eslabón = 18 eslabones / m