Aquí puede configurar su sistema de cadenas portacables. Todos los datos introducidos y todas las modificaciones se transfieren a la lista de piezas que se encuentra al final de la página.
Serie 240AG - cadena portacables con sistema de apertura en el radio interior
Elementos de deslizamiento Auto-Glide para la Serie 200. Elementos de deslizamiento de plástico especiales están montados lateralmente sobre el eslabón cada 1,000 - 2,000 mm. Permiten un guiado lateral preciso y un deslizamiento suave de la cadena portacables.
Anchuras interiores disponibles Bi: 25 a 125mm
Radios de curvatura disponibles R: de 55 a 125 mm.
Paso: 46 mm por eslabón = 22 eslabones/m