Para nuevos diseños se recomienda el uso de la cadena portacables de la serie E4.56 .
En caso de cualquier duda, póngase en contacto con igus®. Gracias por su comprensión. Cadena portacables serie E4.56
Aquí puede configurar su sistema de cadenas portacables. Todos los datos introducidos y todas las modificaciones se transfieren a la lista de piezas que se encuentra al final de la página.
Serie 400 - cadena portacables con travesaños en todos los eslabones
1. Travesaños de cadenas portacables desmontables de los dos lados
2. Pueden combinarse sistemas de diseño cerrado y abierto
3. Distribución interior posible en muchas diferentes
4. Tapa del Tubo portacables es basculante y desmontable
5. Tope con "freno" para reducción de ruido
6. Travesaños de plástico amplios
7. Superficies deslizantes optimizadas - extra grueso en el lado para aguantar peso
8.. KMA terminales de montaje pueden ser montados "en todas partes"
9. Terminales de montaje rígidos o giratorios disponibles
10. Es posible integrar un peine para alivio de tensión en el terminal
11. Contornos exteriores repelentes de suciedad
12. Alternativamente disponible con radios de curvatura hacia atrás, también en ambos lados
E4/00-NC = cadena portacables disponible también sin pretensión
disponible anchura interior Bi: de 50 a 600 mm
Radios de curvatura disponibles: R: 135 hasta 500 mm
Paso: 91 mm por eslabón= 11 eslabones/m