Avda. Los Pajaritos 3195, Oficina 1410
Edificio Centro Maipú
Maipú – Santiago
Las guías lineales drylin® se deslizan en lugar de rodar. Combinados con materiales libres de corrosión, los plásticos optimizados de la serie iglidur® se utilizan como superficies de deslizamiento. Las guías lineales tienen un funcionamiento «en seco», por lo que no requieren mantenimiento y son resistentes a la suciedad, al agua, a los químicos, al calor y a los impactos. Además, prácticamente no emiten ruido gracias a su diseño especial y materiales utilizados. Con estas propiedades, las guías lineales drylin® pueden utilizarse en una gran variedad de entornos, incluso los más extremos. El sistema modular ofrece una máxima flexibilidad con diferentes guías lineales y cojinetes de pedestal.
De lunes a viernes de 7:00 a 20:00Sábados de 8:00 a 12:00
24h