Portacable-chain - Cadenas Portacables Sistemas energéticos para todo tipo de aplicaciones en movimiento. Gran variedad de modelos y aplicaciones. tanto en 24 horas desde stock como soluciones a medida. Ir al catálogo y herramientas online

Sistemas energéticos flexibles con cadena portacables para el suministro de energía

chainflex® Cables para movimiento Cables especiales para cadena portacables. Probados millones de ciclos en condiciones ambientales exigentes. Más de 1244 tipos desde stock. Ir al catálogo y herramientas online

Cable flexible para movimientos en cadena portacables

readycable® Cable de accionamiento Cables de servo y medición específicos para cadena portacables. Seguimos los estándares de conexionado de más 20 fabricantes diferentes. Ir al catálogo y herramientas online

Cable de accionamiento

readychains® Sistemas confeccionados Sistemas de cadena portacable + cables + conectores, todo confeccionado a medida para su máquina y listo para montar. ¡El sistema completo, suministrado de 1 a 10 días! Ir al catálogo y herramientas online

Sistemas a medida de cadena portacables + cables flexibles + conectores. Listos para montar en su máquina

iglidur® Cojinetes de deslizamiento Cojinetes plásticos de fricción, libres de lubricación y mantenimiento, económicos y con vida útil predecible. 7000 modelos disponibles desde almacén. Ir al catálogo y herramientas online

Casquillos antifricción cilíndricos o con valona, estandarizados o a medida

igubal® Rótulas esféricas lisas Articulaciones plásticas sin lubricación, ligeras y económicas. Cabezas de rótula esférica o de horquilla, cojinetes de pedestal, de soporte, más de 1500 referencias desde stock. Ir al catálogo y herramientas online

Cojinetes autoalineables sin lubricación ni mantenimiento, en medidas métricas o en pulgadas

drylin® Sistemas de guías lineales Sistemas de guiado lineal libres de lubricación, se deslizan en lugar de rodar. Ligeros, silenciosos, modulares, duraderos, económicos. 1800 tipos diferentes desde almacén. Ir al catálogo y herramientas online

Ejes y guías lineales en diferentes perfiles, de aluminio, acero o acero inoxidable.

drylin® Tecnología de accionamiento Mesas lineales de husillo y módulos con correa dentada, libres de lubricación. Unidades de deslizamiento lineal en diversos materiales y combinaciones de ejes. Ir al catálogo y herramientas online

Tecnología de accionamiento

drylin® E Actuadores lineales motorizados Sistemas lineales con motor eléctrico, tanto para mesas de husillo como módulos con correa. Ir al catálogo y herramientas online

Actuadores lineales motorizados

drylin® SD Conjuntos de husillo y tuerca Sistemas de tuerca y husillo, sin lubricación, sin corrosión, sin mantenimiento. Disponibles en rosca trapezoidal o rosca helicoidal con diferentes tipos de paso. Ir al catálogo y herramientas online

Conjuntos de husillo y tuerca

iglidur® PRT Plato giratorio Con elementos plásticos deslizantes completamente libres de lubricación y mantenimiento. Disponible en multitud de versiones, materiales y tamaños. Ir al catálogo online

Plato giratorio

xiros® Cojinete a bolilla Con carcasa de plástico, libres de lubricación y mantenimiento. Resisten las altas temperaturas y la corrosión, son lavables, ligeros. Ir al catálogo y herramientas online

Cojinete a bolilla xiros®

iglidur® Productos semi terminados Plástico iglidur® extrusionado en diferentes materiales y diametros, para mecanizar piezas a medida. Con las mismas propiedades mecánicas de los cojinetes inyectados. Ir al catálogo y herramientas online

Productos semi terminados iglidur®

Materiales iglidur® tribo para impresoras 3D y servicio de impresión en 3D Materiales nuevos hasta 50 veces más resistentes al desgaste que materiales de impresión en 3D convencionales y servicio de impresión en 3D.

3D Printing Service

iglidur® Anillos de pistón Sustituya los caros anillos de PTFE con estos sencillos anillos de cilindro. Disponible en varios materiales iglidur® desde almacén. Ir al catálogo y herramientas online

Anillos de pistón

robolink® Articulación robótica Brazo robótico accionado por motores con hasta seis grados de libertad (DOF) Automatización low cost para aplicaciones sencillas. Ir al catálogo y herramientas online

Articulación robótica

pikchain® Cinta portacables transportadora Sistema cinta portacables transportadora inteligente para aplicaciones de Pick & Place. Ciclos sin marcha en vacío, la solución ideal para soluciones en automatización. Ir al catálogo online

Cinta portacables transportadora

Robótica - Paquete energético Sistemas con cadenas portacables para robots una solución completa que incluye los cables para robótica como paquete energético. Connfigurador online para equipos robóticos multi-eje

Paquete energético

Servicio de montaje "In situ" Diseño, entrega y montaje todo desde un único proveedor. Montamos sistemas energéticos completos con todos sus componentes, directamente en sus instalaciones. Con precios fijos calculables

Servicio de montaje

Soluciones para la Industria Diferentes industrias requieren diferentes soluciones. igus® le ofrece aquí una introducción de soluciones especiales a medida con productos adecuados para su sector. Encontrar referencias rápidamente

Soluciones para la Industria
distribuidor
Vendortec San Martín # 2097
Maipú - Santiago
Tel./Fax: +56-2 710 58 25
Cel.: +56-9 9 991 98 33
Homepage Vendortec

Contact E-Mail Vendortec

myigus myCatalog
Sin pedido mínimo
Servicio* de 800 a 2000 Entrega desde 24h* Muestras gratis

¡Más de 100.000 productos directamente de almacén! Entrega y asesoramiento a diario de 8-20 horas y sábados de 8-12 horas.

Newsletter Registration
Condiciones de venta Imprint Notas generales Declaración sobre la protección de datos privados

¡Su opinión es de gran interés para nosotros!
Ir al cuestionario para el visitante
Sitemap

Comprar en igus®
  • 100.000 productos online
  • Entregas desde 24 h
  • Sin pedido mínimo
  • Bajar CAD directamente
  • Muestras gratuitas
  • Horario de atención 8:00 - 18:00h